Proportioneel drukregelventiel VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N-S1
542230
GTIN: 4052568180034
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Drukregelbereik
0.02 bar - 2 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
380 l/min