Drukopbouwventiel MS4-DE-1/4-10V24
542558
GTIN: 4052568180577
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2000 l/min
Bedrijfsdruk
4 bar - 10 bar
Bedieningswijze
Elektrisch