Drukopbouwventiel MS6-DE-3/8-10V24

542566

GTIN: 4052568180591

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
5050 l/min
Bedrijfsdruk
4 bar - 10 bar
Bedieningswijze
Elektrisch