Inschakelventiel MS6-EE-1/2-10V24

542582

GTIN: 4052568180638

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
7000 l/min
Bedrijfsdruk
4 bar - 10 bar
Bedieningswijze
Elektrisch