Inschakelventiel MS4-EE-1/8-10V24-S

542600

GTIN: 4052568180690

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1000 l/min
Bedrijfsdruk
4 bar - 10 bar
Bedieningswijze
Elektrisch