Inschakelventiel MS6-EE-3/8-10V24-S
542606
GTIN: 4052568180720
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
5500 l/min
Bedrijfsdruk
4 bar - 10 bar
Bedieningswijze
Elektrisch