Elektrocilinder EPCC-BS-25-25-2P-A
5428805
GTIN: 4052568452346
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
25
Max. toevoerkracht Fx
75 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Slag
25 mm