Elektrocilinder EPCC

EPCC is met compacte afmetingen, de precieze en stille kogelomloopspindel en de korte positioneertijden ideaal in montage-installaties, test- en controlesystemen, bij desktopapplicaties, bij de handling van kleine onderdelen of de elektronische industrie - overal waar de inbouwruimte optimaal gebruik verlangt.
  • Voordelig: aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding
  • Flexibel: veelzijdige montagemogelijkheden voor de motor
  • Dynamisch: minder interne wrijving
  • Tegen verdraaien beveiligde zuigerstang met glijgeleiding tot 500 mm slag
  • Geoptimaliseerd ontwerp qua gewicht - ideaal voor handlingsystemen
  • Uniek: 'One-size-down'-montagesysteem voor optimale benutting van de ruimte in combinatie met tandriem-/spindelas ELGC
  • Varianten aanbevolen voor installaties voor de productie van Li-ion-batterijen
  • Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen