Elektrocilinder EPCC-BS-25-100-2P-A
5428808
GTIN: 4052568452377
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
25
Max. toevoerkracht Fx
75 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Slag
100 mm