Elektrocilinder EPCC-BS-25-200-2P-A
5428812
GTIN: 4052568452414
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
25
Max. toevoerkracht Fx
75 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Slag
200 mm