Elektrocilinder EPCC-BS-32-75-3P-A
5428835
GTIN: 4052568452490
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
32
Max. toevoerkracht Fx
150 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Slag
75 mm