Elektrocilinder EPCC-BS-45-175-3P-A
5428864
GTIN: 4052568452650
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Max. toevoerkracht Fx
450 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Slag
175 mm