Druksensor SDE5-V1-FP-Q6-P-M8
542887
GTIN: 4052568180805
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
-1 bar
Functie schakelelement
Omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
QS-6