Elektrocilinder EPCC-BS-60-25-5P-A

5428888

GTIN: 4052568452735

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
60
Max. toevoerkracht Fx
1000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Slag
25 mm