Druksensor SDE5-D10-C-Q4E-P-M8
542889
GTIN: 4052568180829
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Functie schakelelement
Verbreekcontact
Pneumatische aansluiting
QS-4