Elektrocilinder EPCC-BS-60-125-5P-A

5428892

GTIN: 4052568452773

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
60
Max. toevoerkracht Fx
1000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Slag
125 mm