Elektrocilinder EPCC-BS-60-500-5P-A
5428900
GTIN: 4052568452858
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
60
Max. toevoerkracht Fx
1000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Slag
500 mm