Druksensor SDE5-D10-O2-Q6E-P-M8
542891
GTIN: 4052568180843
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Functie schakelelement
Maakcontact
Pneumatische aansluiting
QS-6