Druksensor SDE5-D10-C3-Q6E-P-K

542896

GTIN: 4052568180898

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Functie schakelelement
Verbreekcontact
Pneumatische aansluiting
QS-6