Gestuurde terugslagklep HGL-1/8-1/8-B

543253

GTIN: 4052568005825

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Ontgrendelbare terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Pneumatische aansluiting 2
G1/8
Bedrijfsdruk
0.5 bar - 10 bar
Bevestigingstype
Inschroefbaar - met uitwendige schroefdraad