Magneetventiel VSVA-B-T32U-AZD-D1-1T1L
543692
GTIN: 4052568182410
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-2
Bedieningswijze
Elektrisch