Basisventiel VSVA-B-P53E-A2-P1
546746
GTIN: 4052568185084
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 ontlucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
450 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 18 mm conform ISO 15407-1
Bedieningswijze
Elektrisch