Magneetventiel VSVA-B-T32U-AZH-A2-1R5L
546775
GTIN: 4052568185220
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
400 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Aansluitplaat grootte 18 mm conform ISO 15407-1 - Aansluitplaat grootte 02 volgens VDMA 24563
Bedieningswijze
Elektrisch