Magneetventiel VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L
546782
GTIN: 4052568185299
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 ontlucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
450 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Aansluitplaat grootte 18 mm conform ISO 15407-1 - Aansluitplaat grootte 02 volgens VDMA 24563
Bedieningswijze
Elektrisch