Manometer MA-40-2,5-R1/8-E-RG

546963

GTIN: 4052568051334

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Weergavebereik
0 bar - 2.5 bar
Pneumatische aansluiting
R1/8
Meetnauwkeurigheid klasse
2,5