Magneetventiel VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1

547089

GTIN: 4052568186050

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
400 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 18 mm conform ISO 15407-1
Bedieningswijze
Elektrisch