Magneetventiel VSVA-B-T32U-AZH-A2-5C1

547151

GTIN: 4052568186678

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
400 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 18 mm conform ISO 15407-1
Bedieningswijze
Elektrisch