Magneetventiel VSVA-B-D52-ZH-A2-3AC1
547237
GTIN: 4052568187538
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel-dominerend
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
550 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 18 mm conform ISO 15407-1
Bedieningswijze
Elektrisch