Magneetventiel VSVA-B-P53E-ZH-A1-3AC1

547244

GTIN: 4052568187606

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 ontlucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 26 mm conform ISO 15407-1
Bedieningswijze
Elektrisch