Vacuümgeneratorpatroon VN-05-H

547693

GTIN: 4052568051655

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.45 mm
Max. vacuüm
92 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
7.2 l/min