Vacuümgeneratorpatroon VN-10-H
547697
GTIN: 4052568092870
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.95 mm
Max. vacuüm
93 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
21.8 l/min