Vacuümgeneratorpatroon VN-14-H

547699

GTIN: 4052568092894

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
1.4 mm
Max. vacuüm
92 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
48.8 l/min