Vacuümgeneratorpatroon VN-20-H

547701

GTIN: 4052568092917

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
2 mm
Max. vacuüm
92 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
98 l/min