Vacuümgenerator VN-14-H-T4-PI4-VI5-RO2

547705

GTIN: 4052568092931

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
1.4 mm
Max. vacuüm
88 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
51.6 l/min