Vacuümgenerator VN-14-L-T4-PI4-VI5-RO2
547708
GTIN: 4052568092962
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
1.4 mm
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
90 l/min