Vacuümgenerator VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RO2
547710
GTIN: 4052568092986
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
1.4 mm
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
90 l/min