Drukbooster DPA-40-D
549396
GTIN: 4052568007430
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Ingangsdruk 1
2.5 bar - 8 bar
Uitgangsdruk 2
5 bar - 16 bar