Naderingssensor SIEF-M18B-NS-S-L

553547

GTIN: 4052568096038

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
M18
Schakeluitgang
NPN
Functie schakelelement
Maakcontact
Elektrische aansluiting
M12x1 - Stekker
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V