Gaffelfotocel SOOF-M-FL-SM-C120-P

553559

GTIN: 4052568197582

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Meetprocedure
Gaffelfotocel
Minimale objectdiameter
0.5 mm
Bouwgrootte
Gaffel 120x60 mm
Lichtsoort
rood
Gaffelwijdte
120 mm