Kunststofslang PAN-6X1-BL-500
553895
GTIN: 4052568053062
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø
6 mm
Binnen-Ø
4 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 19 bar
Omgevingstemperatuur
-30 °C - 80 °C