Kunststofslang PAN-16X2-SW-100

553905

GTIN: 4052568053161

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
16 mm
Binnen-Ø
12 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 14 bar
Omgevingstemperatuur
-30 °C - 80 °C