Magneetventiel MHJ10-S-0,35-QS-4-MF
557604
GTIN: 4052568096526
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
100 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-4
Bedrijfsdruk
0.5 bar - 6 bar