Snelschakelventiel MHJ
Snelschakelventiel voor hogere debieten.
- Direct bediend zittingventiel
- Identieke basisventielen voor directe of batterijmontage
- Enkel ventiel met geïntegreerde steekaansluiting
- Schakelfrequenties tot 1000 Hz
- Zeer goede reproduceerbaarheid
- MHJ9: ventielbatterij met individuele uitgangen of met blaasmonduitgang
- MHJ9: elektrische aansluiting via verbindingskabel MHJ9-KMH met geïntegreerde besturingselektronica
- MHJ10: ventielbatterij met individuele uitgangen
- MHJ10: elektrische aansluiting via ingegoten kabel, besturingselektronica in het ventiel inbegrepen