Driepuntsgrijper HGDT-25-A-F

560177

GTIN: 4052568206420

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
148 N
Slag per grijpklauw
1.5 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor