Driepuntsgrijper HGDT-35-A-F

560180

GTIN: 4052568206451

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
274 N
Slag per grijpklauw
2 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor