Driepuntsgrijper HGDT-50-A-F
560186
GTIN: 4052568206512
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
625 N
Slag per grijpklauw
4 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor