Driepuntsgrijper HGDT-63-A-F
560189
GTIN: 4052568206543
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
864 N
Slag per grijpklauw
5 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor