Magneetventiel VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2

560701

GTIN: 4052568207526

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
200 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M7
Bedrijfsdruk
2 bar - 8 bar