Magneetventiel VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3
560702
GTIN: 4052568207533
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
200 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M7
Bedrijfsdruk
2 bar - 8 bar