Magneetventiel VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H2

560705

GTIN: 4052568098285

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
180 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat
Bedrijfsdruk
2 bar - 8 bar